??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PE12C3T15
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Through-Beam PE12 snap-on sensors
Bill of material
PE12C3T15
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
OPTANG
Optical angle
°
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
890 nm
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
d12, snap-on, cylindric, plastic
DIM1
Diameter
11.8 mm
DIM2
Lenght
26.2 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+50°C/-4°÷+122°F C°/°F
DS
Datasheet
pe12c1t15no_c2.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업