??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PE12C3T15
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Through-Beam PE12 snap-on sensors
Bill of material
PE12C3T15
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
OPTANG
Optical angle
°
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
890 nm
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
d12, snap-on, cylindric, plastic
DIM1
Diameter
11.8 mm
DIM2
Lenght
26.2 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+50°C/-4°÷+122°F C°/°F
DS
Datasheet
pe12c1t15no_c2.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions