??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PA12B3T20
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Through-Beam PA12 sensors
Bill of material
PA12B3T20
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
OPTANG
Optical angle
°
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
nm
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
M12, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
12 mm
DIM2
Lenght
42.4 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+50°C/-4°÷+122°F C°/°F
DS
Datasheet
pa12b1t20no_c2.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업