??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PA12B3T20
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Through-Beam PA12 sensors
Bill of material
PA12B3T20
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
OPTANG
Optical angle
°
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
nm
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
M12, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
12 mm
DIM2
Lenght
42.4 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+50°C/-4°÷+122°F C°/°F
DS
Datasheet
pa12b1t20no_c2.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions