??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PMT20RG
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Through-Beam PM sensors
Bill of material
PMT20RG
CODE
Code
SENS
Sensing range
20 m
SENADJ
Sensitivity adjustment
270 °
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared light
LIWAVE
Light wave lenght
880 nm
SWOUT
Switching output
MUTIN
Mute input
PWDC
Rated voltage DC
Vdc
PWAC
Rated voltage AC
Vac
MXCURAC
Max output current AC
A
CON
Connection type
Screw terminals
CBGL
Cable gland
HOU
Housing type
Cubic, 65x81, plastic
DIM1
Width
25 mm
DIM2
Height
65 mm
DIM3
Depth
81 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+55°C/-13°÷+131°F C°/°F
DS
Datasheet
pmt20rgt.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업