??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
MOFT20-5
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Through-Beam MOF sensors
Bill of material
MOFT20-5
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
OPTANG
Optical angle
°
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
880 nm
EXTAMP
External Amplifier
S142, S143
PW
Rated voltage
Vdc
CUR
Supply current
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
DIM1
Diameter
mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP66, IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
moft20_m12_2.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions