??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ICS18LF05POM1-FB
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Flush Plug
Bill of material
ICS18LF05POM1-FB
CODE
Code
MTYP
Mounting type
Flush
SWDIS
Switching distance
mm
SWOUT
Switching output
PWDC
Rated voltage DC
10÷36 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
15 mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M18, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
18 mm
DIM2
Lenght
63 mm
IP
IP rating
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
TMP
Operating temperature
-40°÷+80°C/-40°÷+176°F C°/°F
DS
Datasheet
ics1808.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions