??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RZ3A48D25
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RZ3 - RZ3, 3- phase panel mount
Bill of material
RZ3A48D25
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
PWRCONN
Power Connection
M5 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M4 screw with captivated washer
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
73.5 mm
DIM2
Height
41 mm
DIM3
Depth
103 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F) C°/°F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions