??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
RP1D060D4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RP1D - RP1D, PCB mount
Bill of material
RP1D060D4
CODE
Code
VOLT
Voltage
VDC
MXCUR
Maximum Current
ADC
SWMODE
Switching mode
DC Switching
MAXFREQ
Maximum Frequency
< 100Hz Hz
CTRLRNG
Control range
4.25÷32 VDC
PWRCONN
Power Connection
Pin
CTRLCONN
Control connection
Pin
DIM1
Width
43 mm
DIM2
Height
31.4 mm
DIM3
Depth
10.5 mm
TMP
Operating temperature
-20°C÷+80°C (-4˚F÷+176˚F) C°/°F
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업