??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RP1D060D4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RP1D - RP1D, PCB mount
Bill of material
RP1D060D4
CODE
Code
VOLT
Voltage
VDC
MXCUR
Maximum Current
ADC
SWMODE
Switching mode
DC Switching
MAXFREQ
Maximum Frequency
< 100Hz Hz
CTRLRNG
Control range
4.25÷32 VDC
PWRCONN
Power Connection
Pin
CTRLCONN
Control connection
Pin
DIM1
Width
43 mm
DIM2
Height
31.4 mm
DIM3
Depth
10.5 mm
TMP
Operating temperature
-20°C÷+80°C (-4˚F÷+176˚F) C°/°F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions