??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
RM1D060D20
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RM1D - RM1D, panel mount SSR
Bill of material
RM1D060D20
CODE
Code
VOLT
Voltage
VDC
MXCUR
Maximum Current
ADC
SWMODE
Switching mode
DC Switching
MAXFREQ
Maximum Frequency
1000 Hz
CTRLRNG
Control range
PWRCONN
Power Connection
M5 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with captivated washer
DIM1
Width
44.8 mm
DIM2
Height
29.5 mm
DIM3
Depth
58.2 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-20°C÷+70°C (-4˚F÷+158˚F) C°/°F
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업