??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RM1D060D20
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RM1D - RM1D, panel mount SSR
Bill of material
RM1D060D20
CODE
Code
VOLT
Voltage
VDC
MXCUR
Maximum Current
ADC
SWMODE
Switching mode
DC Switching
MAXFREQ
Maximum Frequency
1000 Hz
CTRLRNG
Control range
PWRCONN
Power Connection
M5 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with captivated washer
DIM1
Width
44.8 mm
DIM2
Height
29.5 mm
DIM3
Depth
58.2 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-20°C÷+70°C (-4˚F÷+158˚F) C°/°F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions