??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RKD2A60D50C
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RKD2_C - RKD2_C, 2- pole panel mount
Bill of material
RKD2A60D50C
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
4÷32VDC
PWRCONN
Power Connection
M4 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
Spring Plug
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
44.5 mm
DIM2
Height
33 mm
DIM3
Depth
58 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-40°÷+80°C (-40˚÷+176˚F) C°/°F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions