??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RGC1S60D30GKEP
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RGC1S_E - RGC1S, 1- Phase DIN mount
Bill of material
RGC1S60D30GKEP
CODE
Code
VOLT
Voltage
600 VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero Cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
4÷32VDC
PWRCONN
Power Connection
CTRLCONN
Control connection
M3, Pozidriv 1
BLKVOLT
Blocking voltage
1200 Vp
IT
A²s
DIM1
Width
mm
DIM2
Height
mm
DIM3
Depth
mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-25°C÷70°C (-13˚F÷+158˚F) C°/°F
EXTPWRSPY
External Power Supply
20.4÷28.8 VDC VDC
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions