??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RGC1A60D25KEM
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RGC1A_M - RGC1A_M, 1- Phase DIN mount
Bill of material
RGC1A60D25KEM
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero Cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
4÷32VDC
PWRCONN
Power Connection
CTRLCONN
Control connection
Spring plug
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
mm
DIM2
Height
110 mm
DIM3
Depth
mm
IP
IP rating
IP20
TMP
Operating temperature
-20°C÷65°C (-4˚F÷+149˚F) C°/°F
EXTPWRSPY
External Power Supply
19.2÷28.8 VDC VDC
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions