??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RF1A23M25
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RF1 - RF1, 1-phase panel mount
Bill of material
RF1A23M25
CODE
Code
VOLT
Voltage
230 VAC
MXCUR
Maximum Current
25 AAC
SWMODE
Switching mode
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
PWRCONN
Power Connection
Faston 6.35 x 0.8 mm
CTRLCONN
Control connection
Faston 4.8 x 0.8 mm
BLKVOLT
Blocking voltage
600 Vp
IT
525 A²s
DIM1
Width
21.1 mm
DIM2
Height
35.6 mm
DIM3
Depth
24 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F) C°/°F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions