??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
RAM1A60A25G
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RAM1A_G - RAM, 1-phase panel mount
Bill of material
RAM1A60A25G
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
PWRCONN
Power Connection
M5 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with captivated washer
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
44.8 mm
DIM2
Height
58.2 mm
DIM3
Depth
28.8 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-40°÷+80°C (-40˚÷+176˚F) C°/°F
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업