??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RAM1A60A25G
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RAM1A_G - RAM, 1-phase panel mount
Bill of material
RAM1A60A25G
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
PWRCONN
Power Connection
M5 screw with captivated washer
CTRLCONN
Control connection
M3 screw with captivated washer
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
44.8 mm
DIM2
Height
58.2 mm
DIM3
Depth
28.8 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-40°÷+80°C (-40˚÷+176˚F) C°/°F
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions