??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
RA2A48D25M
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RA2A - RA2A, 2- pole panel mount
Bill of material
RA2A48D25M
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero Cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
4.5÷32VDC
PWRCONN
Power Connection
FASTON
CTRLCONN
Control connection
FASTON
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
44.5 mm
DIM2
Height
31.72 mm
DIM3
Depth
57.8 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-20°÷+70°C (-4˚÷+158˚F) C°/°F
LDTYP
Load type
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업