??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RA2A48D25M
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RA2A - RA2A, 2- pole panel mount
Bill of material
RA2A48D25M
CODE
Code
VOLT
Voltage
VAC
MXCUR
Maximum Current
AAC
SWMODE
Switching mode
Zero Cross
FREQRNG
Operational frequency range
45÷65 Hz
CTRLRNG
Control range
4.5÷32VDC
PWRCONN
Power Connection
FASTON
CTRLCONN
Control connection
FASTON
BLKVOLT
Blocking voltage
Vp
IT
A²s
DIM1
Width
44.5 mm
DIM2
Height
31.72 mm
DIM3
Depth
57.8 mm
IP
IP rating
IP 20
TMP
Operating temperature
-20°÷+70°C (-4˚÷+158˚F) C°/°F
LDTYP
Load type
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions