??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PD70CNT12NC
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD70 Cable
Bill of material
PD70CNT12NC
CODE
Code
SENS
Sensing range
m
OPTANG
Optical angle
±5 °
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared light
LIWAVE
Light wave lenght
nm
SWOUT
Switching output
MUTIN
Mute input
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
Cubic, 70x11,6x10, plastic
DIM1
Width
11.6 mm
DIM2
Height
70.0 mm
DIM3
Depth
10 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+55°C/-13°÷+131°F C°/°F
DS
Datasheet
pd70cnt12nom5.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions