??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PD30CNT15NPM5DU
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD30 Plug
Bill of material
PD30CNT15NPM5DU
CODE
Code
SENS
Sensing range
m
OPTANG
Optical angle
°
SENADJ
Sensitivity adjustment
°
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared light
LIWAVE
Light wave lenght
nm
SWOUT
Switching output
MUTIN
Mute input
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
M8 plug
HOU
Housing type
DIM1
Width
10 mm
DIM2
Height
30 mm
DIM3
Depth
20 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
pd30cnt15npm5du.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions