??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PD30CNR06PPM5DU
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD30 Plug
Bill of material
PD30CNR06PPM5DU
CODE
Code
SENS
Sensing range
6 m
SENADJ
Sensitivity adjustment
°
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Infrared light
LIWAVE
Light wave lenght
nm
SWOUT
Switching output
ALOUT
Alarm output
INPUT
Input function
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
MXCUR
Max output current
100 mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
M8 plug
HOU
Housing type
Cubic, 30x20, plastic
DIM1
Width
10 mm
DIM2
Height
30 mm
DIM3
Depth
20 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
C°/°F
DS
Datasheet
pd30cnr06ppm5du.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업