??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PC50CND10RP
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PC50 Cable
Bill of material
PC50CND10RP
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
270 °
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Red light
LIWAVE
Light wave lenght
880 nm
SWOUT
Switching output
PWDC
Rated voltage DC
Vdc
PWAC
Rated voltage AC
Vac
MXCURDC
Max output current DC
mA
MXCURAC
Max output current AC
A
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
Cubic, 50x50, plastic
DIM1
Width
17 mm
DIM2
Height
50 mm
DIM3
Depth
50 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
pc50cnd10rp.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions