??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
UA30CAD35PPTI
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M30 Cable
Bill of material
UA30CAD35PPTI
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
BLD
Blind zone
mm
ANOUT
Analogue output
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
Vdc
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
50 mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
M30, cylindric, plastic
DIM1
Diameter
30 mm
DIM2
Lenght
89.8 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+70°C/-4°÷+158°F C°/°F
DS
Datasheet
ua30cad35npm1ti.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions