??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
UA18CAD22NGM1TI
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Plug
Bill of material
UA18CAD22NGM1TI
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
BLD
Blind zone
mm
ANOUT
Analogue output
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
Vdc
MXCUR
Max output current
100 mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M18, cylindric, plastic
DIM1
Diameter
18 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
ua18cad04ngm1ti.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions