??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
UA18EAD15NGM1TI
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Plug
Bill of material
UA18EAD15NGM1TI
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
BLD
Blind zone
mm
ANOUT
Analogue output
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
Vdc
MXCUR
Max output current
100 mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M18, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
18 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
ua18ead04ngm1ti.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업