??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
EP1820NPAS-1
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Plug
Bill of material
EP1820NPAS-1
CODE
Code
SENS
Sensing range
2 m
SENADJ
Sensitivity adjustment
240 °
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Red light polarized
LIWAVE
Light wave lenght
625 nm
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
10÷40 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
20 mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
M18, axial, nickel plated brass
DIM1
Diameter
18 mm
DIM2
Lenght
67 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
ep1820npas_1.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업