??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
M18_sensors_metal_housing - M18_Non_Flush - ca18ean12bpa2io
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Non Flush
Bill of material
M18_sensors_metal_housing - M18_Non_Flush - ca18ean12bpa2io
CODE
Code
MTYP
Mounting type
Non flush
SWDIS
Switching distance
3÷15 mm
SWOUT
Switching output
2x selectable NPN/PNP/NO/NC/Push_Pull/Teach_in/Ext_Input
INT
Interface
IO Link
PWDC
Rated voltage DC
10÷40 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
20 mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
M18, cylindric, stainless steel AISI 316L
DIM1
Diameter
18 mm
DIM2
Lenght
70 mm
IP
IP rating
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
TMP
Operating temperature
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F C°/°F
DS
Datasheet
CA18EAxxBPxIO.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업