??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PA18CAT20PASA
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M18 Cable
Bill of material
PA18CAT20PASA
CODE
Code
SENS
Sensing range
m
OPTANG
Optical angle
°
SENADJ
Sensitivity adjustment
240 °
SENMOD
Sensing mode
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
850 nm
SWOUT
Switching output
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
CUR
Supply current
mA
MXCUR
Max output current
mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
DIM1
Diameter
18 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67, IP69K, Ecolab
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
pa18cat20pam1sa.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions