??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CONE15NF-A5P
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M12 Plug, 5 wires cable
Bill of material
CONE15NF-A5P
CODE
Code
CONTYP
Connector type
CONWIR
Connection wires
5 wires
PW
Rated voltage
60 Vac/dc
MAXCUR
Max current
4 A
LED
LED control signal
-
CABLEN
Cable lenght
m
CABDIA
Outer cable diameter
5,2 mm
WIRSEC
Wires cross section
0,34 mm2
CABMAT
Cable material
DIM1
Lenght front-plug cable
mm
DIM2
Lenght angled-plug cable
mm
DIM3
Plug outer diameter
15 mm
IP
IP rating
IP67
POL
Pollution degree
3
TMP
Operating temperature
C°/°F
DS
Datasheet
CONE_DS_EN.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업