??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ICB12L50F06PO
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M12 Non-Flush Cable
Bill of material
ICB12L50F06PO
CODE
Code
MTYP
Mounting type
SWDIS
Switching distance
mm
SWOUT
Switching output
INT
Interface
PWDC
Rated voltage DC
10÷36 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
M12, cylindric, nickel plated brass
DIM1
Diameter
12 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+70°C/-13°÷+158°F C°/°F
DS
Datasheet
icb12x30_06_ds_eng_160117.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions