??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
ICS12L50F04POM1E1
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M12 Inductive, E1, stainless steel, plug
Bill of material
ICS12L50F04POM1E1
CODE
Code
MTYP
Mounting type
SWDIS
Switching distance
mm
SWOUT
Switching output
INT
Interface
PWDC
Rated voltage DC
8÷60 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
mA
CON
Connection type
M12 plug
LDUMP
Load dump protection
DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4
CERT
Certification
E1 type, CE, cULus
HOU
Housing type
M12, cylindric, stainless steel AISI 304
DIM1
Diameter
12 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67, IP68, IP69K
TMP
Operating temperature
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F C°/°F
DS
Datasheet
ICS_E1_DS_EN.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업