??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
ICF30L45F15M1IO
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
ICF30 - M30 Inductive, full metal, stainless steel, plug, flush
Bill of material
ICF30L45F15M1IO
CODE
Code
MTYP
Mounting type
SWDIS
Switching distance
mm
SWOUT
Switching output
1x selectable NPN/PNP/NO/NC/Push_Pull
INT
Interface
IO Link
PWDC
Rated voltage DC
10÷30 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
29 mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
M30, cylindric, stainless steel AISI 304
DIM1
Diameter
30 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP68, IP69K
TMP
Operating temperature
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F C°/°F
DS
Datasheet
ICF_IOL_DS.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions