??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
IBS06LF02PO
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
D6 Cable
Bill of material
IBS06LF02PO
CODE
Code
MTYP
Mounting type
Flush
SWDIS
Switching distance
2 mm
SWOUT
Switching output
INT
Interface
-
PWDC
Rated voltage DC
10÷36 Vdc
MXCUR
Max output current
150 mA
NLCUR
No load current
16 mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
D6.5, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
6.5 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F C°/°F
DS
Datasheet
IBS06_3-wire_DC_DS.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업