??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
IBS06LF02PO
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
D6 Cable
Bill of material
IBS06LF02PO
CODE
Code
MTYP
Mounting type
Flush
SWDIS
Switching distance
2 mm
SWOUT
Switching output
INT
Interface
-
PWDC
Rated voltage DC
10÷36 Vdc
MXCUR
Max output current
150 mA
NLCUR
No load current
16 mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
D6.5, cylindric, stainless steel
DIM1
Diameter
6.5 mm
DIM2
Lenght
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F C°/°F
DS
Datasheet
IBS06_3-wire_DC_DS.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions