??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
MC36CH1O1CRM5L
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Compact safety magnetic sensor
Bill of material
MC36CH1O1CRM5L
CODE
Code
SWDISON
Switch ON distance
mm
SWDISOFF
Switch OFF distance
mm
SWOUT
Switching output
PWDC
Rated voltage DC
Vdc
PWAC
Rated voltage AC
Vac
MXCUR
Max output current
mA
IND
Status indication
CON
Connection type
HOU
Housing type
Compact rectangular, plastic
DIM1
Lenght
36 mm
DIM2
Height
26 mm
DIM3
Depth
13 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F C°/°F
DS
Datasheet
MC36C_DS.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업