??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
S142BNNT230
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Amplifiers for MOF sensors
Bill of material
S142BNNT230
CODE
Code
OPMODE
Operating mode
SENADJ
Sensitivity adjustment
°
OUTF
Output function
Selectable Make/Break
SWOUT
Switching output
TIMEOUT
Output delay time
ALOUT
Alarm output
TEST
Test input
MXCUR
Relay output current
A
TROUTA
Transistor output current
mA
PWDC
Rated voltage Vdc
Vdc
PWAC
Rated voltage Vac
Vac
MOU
Mounting type
Plug-in socket
CON
Connection type
Plug-in socket
DIM1
Width
35 mm
DIM2
Height
80 mm
DIM3
Depth
75 mm
IP
IP rating
IP20
TMP
Operating temperature
-20°÷+50°C/-4°÷+122°F C°/°F
DS
Datasheet
s142brnn924.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업