??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
S142BNNT230
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Amplifiers for MOF sensors
Bill of material
S142BNNT230
CODE
Code
OPMODE
Operating mode
SENADJ
Sensitivity adjustment
°
OUTF
Output function
Selectable Make/Break
SWOUT
Switching output
TIMEOUT
Output delay time
ALOUT
Alarm output
TEST
Test input
MXCUR
Relay output current
A
TROUTA
Transistor output current
mA
PWDC
Rated voltage Vdc
Vdc
PWAC
Rated voltage Vac
Vac
MOU
Mounting type
Plug-in socket
CON
Connection type
Plug-in socket
DIM1
Width
35 mm
DIM2
Height
80 mm
DIM3
Depth
75 mm
IP
IP rating
IP20
TMP
Operating temperature
-20°÷+50°C/-4°÷+122°F C°/°F
DS
Datasheet
s142brnn924.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions